Gri dökme demir yatak, germe manşonlu radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- UK211G2H-32
- C211
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Yatak genişliği | 35 mm |
A3 - Merkezleme derinliği/pah boyutu | 2 mm |
B1 - İç bileziğin toplam genişliği | 59 mm |
d - Mil çapı | 50,8 mm |
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 75 mm |
G - Gresörlük | M6x1 |
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 125 mm |
s1 - Somun ile rulman yuvarlanma yolunun merkezi arasındaki mesafe | 29 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 43,55 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 29,2 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 2,23 kg |
Germe manşonu referansı | H2311-32 |