• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UKC216-44H - SNR

UKC216-44H

Gri dökme demir yatak, germe manşonlu radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe
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
A - Yatak genişliği48 mm
A3 - Merkezleme derinliği/pah boyutu2,5 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği78 mm
d - Mil çapı69,85 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı105 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı170 mm
s1 - Somun ile rulman yuvarlanma yolunun merkezi arasındaki mesafe39 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi72,5 kN
C0 - Statik yük kapasitesi54,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle5,56 kg
Germe manşonu referansıH2316-44