Gri dökme demir yatak, germe manşonlu radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- UK305G2H-12
- C305
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Yatak genişliği | 26 mm |
A3 - Merkezleme derinliği/pah boyutu | 2 mm |
B1 - İç bileziğin toplam genişliği | 35 mm |
d - Mil çapı | 19,05 mm |
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 38 mm |
G - Gresörlük | M6x1 |
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 90 mm |
s1 - Somun ile rulman yuvarlanma yolunun merkezi arasındaki mesafe | 21,5 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 22,36 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 11,5 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 0,97 kg |
Germe manşonu referansı | H2305-12 |