• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UKC326H - SNR

UKC326H

Gri dökme demir yatak, germe manşonlu radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe
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
A - Yatak genişliği100 mm
A3 - Merkezleme derinliği/pah boyutu3,5 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği121 mm
d - Mil çapı115 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı165 mm
G - GresörlükM10x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı340 mm
s1 - Somun ile rulman yuvarlanma yolunun merkezi arasındaki mesafe68 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi252 kN
C0 - Statik yük kapasitesi242 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle44,3 kg
Germe manşonu referansıH2326