Gri dökme demir yatak, germe manşonlu radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- UK205G2H-12
- EHE205
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Yatak genişliği | 28 mm |
| A2 | 35 mm |
| B1 - İç bileziğin toplam genişliği | 35 mm |
| d - Mil çapı | 19,05 mm |
| d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 38 mm |
| E - Sabitleme deliği diş derinliği | 22 mm |
| G - Gresörlük | R1/8" |
| G1 - Diş boyutu | M20 |
| H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 70 mm |
| L - Yatak genişliği | 99 mm |
| L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi | 64 mm |
| L3 - Kılavuz yuvasının/yüzünün uzunluğu | 38 mm |
| s1 - Somun ile rulman yuvarlanma yolunun merkezi arasındaki mesafe | 18,5 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 14 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 7,88 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 0,74 kg |
| Germe manşonu referansı | H2305-12 |