Gri dökme demir yatak, germe manşonlu radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- UK209G2H
- EHE209
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Yatak genişliği | 40 mm |
A2 | 40 mm |
B1 - İç bileziğin toplam genişliği | 50 mm |
d - Mil çapı | 40 mm |
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 65 mm |
E - Sabitleme deliği diş derinliği | 24 mm |
G - Gresörlük | R1/8" |
G1 - Diş boyutu | M24 |
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 110 mm |
L - Yatak genişliği | 145 mm |
L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi | 90 mm |
L3 - Kılavuz yuvasının/yüzünün uzunluğu | 45 mm |
s1 - Somun ile rulman yuvarlanma yolunun merkezi arasındaki mesafe | 26 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 31,85 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 20,8 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 2 kg |
Germe manşonu referansı | H2309 |