Rulman üniteleri

UKF205-12H - SNR

UKF205-12H

Gri dökme demir yatak, germe manşonlu radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak yüksekliği27 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği13 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik34,5 mm
B - İç bileziğin genişliği21 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği35 mm
d - Mil çapı19,05 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı38 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe16 mm
G - GresörlükM6x1
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe70 mm
L - Yatak genişliği / çapı95 mm
N - Sabitleme deliği boyutu12 mm
s1 - Somun ile rulman yuvarlanma yolunun merkezi arasındaki mesafe18,5 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi14 kN
C0 - Statik yük kapasitesi7,88 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,83 kg
Germe manşonu referansıH2305-12