• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UKF316-43H - SNR

UKF316-43H

Gri dökme demir yatak, germe manşonlu radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe
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
A - Yatak yüksekliği68 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği27 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik82,5 mm
B - İç bileziğin genişliği55 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği78 mm
d - Mil çapı68,263 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı105 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe38 mm
G - GresörlükM10x1
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe196 mm
L - Yatak genişliği / çapı250 mm
N - Sabitleme deliği boyutu31 mm
s1 - Somun ile rulman yuvarlanma yolunun merkezi arasındaki mesafe44,5 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi122,85 kN
C0 - Statik yük kapasitesi86,5 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle12,79 kg
Germe manşonu referansıH2316-43