Gri dökme demir yatak, germe manşonlu radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- UK317G2H-47
- F317
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Yatak yüksekliği | 74 mm |
| A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 27 mm |
| A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 92 mm |
| B - İç bileziğin genişliği | 60 mm |
| B1 - İç bileziğin toplam genişliği | 82 mm |
| d - Mil çapı | 74,613 mm |
| d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 110 mm |
| e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 44 mm |
| G - Gresörlük | M10x1 |
| J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 204 mm |
| L - Yatak genişliği / çapı | 260 mm |
| N - Sabitleme deliği boyutu | 31 mm |
| s1 - Somun ile rulman yuvarlanma yolunun merkezi arasındaki mesafe | 48 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 132,6 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 96,5 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 15,26 kg |
| Germe manşonu referansı | H2317-47 |