• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UKFC216-44H - SNR

UKFC216-44H

Gri dökme demir yatak, germe manşonlu radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe
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
A - Yatak yüksekliği58 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği18 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik57 mm
A4 - Montaj yüzeyinden yatak yüksekliği42 mm
B - İç bileziğin genişliği44 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği78 mm
d - Mil çapı69,85 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı105 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe18 mm
G - GresörlükM10x1
H3 - Merkezleme çapı170 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe200 mm
L - Yatak genişliği / çapı240 mm
N - Sabitleme deliği boyutu23 mm
s1 - Somun ile rulman yuvarlanma yolunun merkezi arasındaki mesafe39 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi72,5 kN
C0 - Statik yük kapasitesi54,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle9,31 kg
Germe manşonu referansıH2316-44