Gri dökme demir yatak, germe manşonlu radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- UK218G2H
- FC218
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Yatak yüksekliği | 68 mm |
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 20 mm |
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 64 mm |
A4 - Montaj yüzeyinden yatak yüksekliği | 50 mm |
B - İç bileziğin genişliği | 48 mm |
B1 - İç bileziğin toplam genişliği | 86 mm |
d - Mil çapı | 80 mm |
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 120 mm |
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 22 mm |
G - Gresörlük | M10x1 |
H3 - Merkezleme çapı | 190 mm |
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 220 mm |
L - Yatak genişliği / çapı | 265 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | 23 mm |
s1 - Somun ile rulman yuvarlanma yolunun merkezi arasındaki mesafe | 42 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 96 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 71,5 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 13,14 kg |
Germe manşonu referansı | H2318 |