Gri dökme demir yatak, germe manşonlu radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- UK211G2H
- FCE211
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Yatak yüksekliği | 27,5 mm |
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 15 mm |
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 29 mm |
A3 - Merkezleme derinliği/pah boyutu | 3 mm |
B - İç bileziğin genişliği | 33 mm |
B1 - İç bileziğin toplam genişliği | 59 mm |
d - Mil çapı | 50 mm |
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 75 mm |
G - Gresörlük | M6x1 |
H3 - Merkezleme çapı | 125 mm |
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 150 mm |
L - Yatak genişliği / çapı | 185 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | 18 mm |
s1 - Somun ile rulman yuvarlanma yolunun merkezi arasındaki mesafe | 29 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 43,55 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 29,2 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 3,22 kg |
Germe manşonu referansı | H2311 |