• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UKFE209-24H - SNR

UKFE209-24H

Gri dökme demir yatak, germe manşonlu radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe.

Şekilde gösterilenden farklı olarak: Bazı boyutlarda, insert rulmanlar yatağın montaj yüzeyinin dışına taşabilir.
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
A - Yatak yüksekliği40 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği13 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik50 mm
B - İç bileziğin genişliği30 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği50 mm
d - Mil çapı38,1 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı65 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe24 mm
G - GresörlükR1/8"
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe105 mm
L - Yatak genişliği / çapı137 mm
N - Sabitleme deliği boyutu14 mm
s1 - Somun ile rulman yuvarlanma yolunun merkezi arasındaki mesafe26 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi31,85 kN
C0 - Statik yük kapasitesi20,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle2,38 kg
Germe manşonu referansıH2309-24