Gri dökme demir yatak, germe manşonlu radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe.
Şekilde gösterilenden farklı olarak: Bazı boyutlarda, insert rulmanlar yatağın montaj yüzeyinin dışına taşabilir.
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- UK209G2H
- FE209N
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Yatak yüksekliği | 40 mm |
| A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 13 mm |
| A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 50 mm |
| B - İç bileziğin genişliği | 30 mm |
| B1 - İç bileziğin toplam genişliği | 50 mm |
| d - Mil çapı | 40 mm |
| d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 65 mm |
| e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 24 mm |
| G - Gresörlük | R1/8" |
| J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 105 mm |
| L - Yatak genişliği / çapı | 137 mm |
| N - Sabitleme deliği boyutu | 14 mm |
| s1 - Somun ile rulman yuvarlanma yolunun merkezi arasındaki mesafe | 26 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 31,85 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 20,8 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 2,31 kg |
| Germe manşonu referansı | H2309 |