UKFE211-32H - SNR

UKFE211-32H

Gri dökme demir yatak, germe manşonlu radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe.

Şekilde gösterilenden farklı olarak: Bazı boyutlarda, insert rulmanlar yatağın montaj yüzeyinin dışına taşabilir.
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
A - Yatak yüksekliği48,5 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği15 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik60 mm
B - İç bileziğin genişliği33 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği59 mm
d - Mil çapı50,8 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı75 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe31 mm
G - GresörlükR1/8"
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe130 mm
L - Yatak genişliği / çapı162 mm
N - Sabitleme deliği boyutu18 mm
s1 - Somun ile rulman yuvarlanma yolunun merkezi arasındaki mesafe29 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi43,55 kN
C0 - Statik yük kapasitesi29,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle3,67 kg
Germe manşonu referansıH2311-32