Gri dökme demir yatak, germe manşonlu radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe
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
| A - Yatak yüksekliği | 48 mm |
| A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 18 mm |
| A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 60 mm |
| B - İç bileziğin genişliği | 36 mm |
| B1 - İç bileziğin toplam genişliği | 62 mm |
| d - Mil çapı | 55 mm |
| d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 80 mm |
| Dz - Kapak dış çapı | 120 mm |
| e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 29 mm |
| G - Gresörlük | M6x1 |
| H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 250 mm |
| J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 202 mm |
| L - Yatak genişliği / çapı | 140 mm |
| N - Sabitleme deliği boyutu | 23 mm |
| Z - kapakların üzerindeki genişlik | 75 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 52,5 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 32,8 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 3,907 kg |
| Germe manşonu referansı | H2312 |