Gri dökme demir yatak, germe manşonlu radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- UK320G2H-56
- FL320
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Yatak yüksekliği | 94 mm |
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 40 mm |
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 113 mm |
B - İç bileziğin genişliği | 68 mm |
B1 - İç bileziğin toplam genişliği | 97 mm |
d - Mil çapı | 88,9 mm |
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 130 mm |
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 59 mm |
G - Gresörlük | M10x1 |
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 440 mm |
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 360 mm |
L - Yatak genişliği / çapı | 270 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | 44 mm |
s1 - Somun ile rulman yuvarlanma yolunun merkezi arasındaki mesafe | 54 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 171,6 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 140 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 25,42 kg |
Germe manşonu referansı | H2320-56 |