• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UKFLZ210-26H - SNR

UKFLZ210-26H

Gri dökme demir yatak, germe manşonlu radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe.

Şekilde gösterilenden farklı olarak: Bazı boyutlarda, insert rulmanlar yatağın montaj yüzeyinin dışına taşabilir.
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
A - Yatak yüksekliği41 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği13 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik51,5 mm
A4 - Montaj yüzeyinden yatak yüksekliği37 mm
B - İç bileziğin genişliği31 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği55 mm
d - Mil çapı41,275 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı70 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe24 mm
G - GresörlükR1/8"
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı190 mm
H3 - Merkezleme çapı105 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe157 mm
L - Yatak genişliği / çapı116 mm
N - Sabitleme deliği boyutu14 mm
s1 - Somun ile rulman yuvarlanma yolunun merkezi arasındaki mesafe27,5 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi35,1 kN
C0 - Statik yük kapasitesi23,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle2,3 kg
Germe manşonu referansıH2310-26