• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UKP309-23H - SNR

UKP309-23H

Gri dökme demir yatak, germe manşonlu radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe
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
A - Yatak genişliği67 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği45 mm
B - İç bileziğin genişliği38 mm
d - Mil çapı36,513 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı65 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı67 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği24 mm
H2 - Yatak yüksekliği129 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe190 mm
L - Yatak genişliği245 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu65 mm
N - Sabitleme deliği boyutu20 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu30 mm
s1 - Somun ile rulman yuvarlanma yolunun merkezi arasındaki mesafe30 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi53 kN
C0 - Statik yük kapasitesi31,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle4,72 kg
Germe manşonu referansıH2309-23