Gri dökme demir yatak, germe manşonlu radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- UK311G2H-31
- P311
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Yatak genişliği | 80 mm |
A1 - Yatak tepesi genişliği | 51 mm |
B - İç bileziğin genişliği | 43 mm |
d - Mil çapı | 49,213 mm |
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 75 mm |
G - Gresörlük | M6x1 |
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı | 80 mm |
H1 - Yatak ayağı yüksekliği | 30 mm |
H2 - Yatak yüksekliği | 154 mm |
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 236 mm |
L - Yatak genişliği | 310 mm |
L1 - Yatak ayağı uzunluğu | 85 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | 20 mm |
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu | 38 mm |
s1 - Somun ile rulman yuvarlanma yolunun merkezi arasındaki mesafe | 34 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 71,5 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 44,8 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 7,73 kg |
Germe manşonu referansı | H2311-31 |