• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UKP322H - SNR

UKP322H

Gri dökme demir yatak, germe manşonlu radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği140 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği83 mm
B - İç bileziğin genişliği80 mm
d - Mil çapı100 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı145 mm
G - GresörlükM10x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı150 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği55 mm
H2 - Yatak yüksekliği300 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe400 mm
L - Yatak genişliği520 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu135 mm
N - Sabitleme deliği boyutu40 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu55 mm
s1 - Somun ile rulman yuvarlanma yolunun merkezi arasındaki mesafe61 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi205 kN
C0 - Statik yük kapasitesi178 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle48,3 kg
Germe manşonu referansıH2322