Gri dökme demir yatak, germe manşonlu radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe.
Şekilde rulman üniteleri bir açık ve bir kapalı kapak ile gösterilmiştir. Seçtiğiniz ürün iki adet açık kapak ile donatılmıştır.
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- UK212G2H
- SCO212-55 (x2)
- PE212N
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Yatak genişliği | 60 mm |
A1 - Yatak tepesi genişliği | 42 mm |
B - İç bileziğin genişliği | 36 mm |
d - Mil çapı | 55 mm |
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 80 mm |
Dz - Kapak dış çapı | 120 mm |
G - Gresörlük | R1/8" |
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı | 69,9 mm |
H1 - Yatak ayağı yüksekliği | 25 mm |
H2 - Yatak yüksekliği | 140 mm |
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 190 mm |
L - Yatak genişliği | 240 mm |
L1 - Yatak ayağı uzunluğu | 71 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | 18 mm |
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu | 28 mm |
Z - kapakların üzerindeki genişlik | 92,3 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 52,5 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 32,8 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 5,024 kg |
Germe manşonu referansı | H2312 |