• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UKPE213HCO - SNR

UKPE213HCO

Gri dökme demir yatak, germe manşonlu radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe.

Şekilde rulman üniteleri bir açık ve bir kapalı kapak ile gösterilmiştir. Seçtiğiniz ürün iki adet açık kapak ile donatılmıştır.
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
A - Yatak genişliği65 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği44 mm
B - İç bileziğin genişliği36 mm
d - Mil çapı60 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı85 mm
Dz - Kapak dış çapı132 mm
G - GresörlükR1/8"
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı79,4 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği27,5 mm
H2 - Yatak yüksekliği156 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe203 mm
L - Yatak genişliği260 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu77 mm
N - Sabitleme deliği boyutu22 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu28 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik92,3 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi57,2 kN
C0 - Statik yük kapasitesi40 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle6,518 kg
Germe manşonu referansıH2313