• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UKPE216H - SNR

UKPE216H

Gri dökme demir yatak, germe manşonlu radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe
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
A - Yatak genişliği78 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği55 mm
B - İç bileziğin genişliği44 mm
d - Mil çapı70 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı105 mm
G - GresörlükR1/8"
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı89 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği30 mm
H2 - Yatak yüksekliği175 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe232 mm
L - Yatak genişliği290 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu90 mm
N - Sabitleme deliği boyutu26 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu34 mm
s1 - Somun ile rulman yuvarlanma yolunun merkezi arasındaki mesafe39 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi72,5 kN
C0 - Statik yük kapasitesi54,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle9,51 kg
Germe manşonu referansıH2316