Gri dökme demir yatak, germe manşonlu radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- UK208G2H-22
- SP208-210/80
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Yatak genişliği | 31 mm |
B1 - İç bileziğin toplam genişliği | 46 mm |
d - Mil çapı | 34,925 mm |
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 58 mm |
G - Gresörlük | R1/8" |
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 120 mm |
H2 - Yatak yüksekliği/ genişliği | 61 mm |
L - Yatak genişliği | 320 mm |
L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi | 260 mm |
s1 - Somun ile rulman yuvarlanma yolunun merkezi arasındaki mesafe | 24,5 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 29,6 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 18,2 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kayar gerdirme 2 | SPR21 |
Kayar gerdirme 3 | SPR22 |
Kayar gerdirme 4 | SPR24 |
Kütle | 4,15 kg |
Germe manşonu referansı | H2308-22 |