• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UKSP209H - SNR

UKSP209H

Gri dökme demir yatak, germe manşonlu radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği31 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği50 mm
d - Mil çapı40 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı65 mm
G - GresörlükR1/8"
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı120 mm
H2 - Yatak yüksekliği/ genişliği61 mm
L - Yatak genişliği320 mm
L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi260 mm
s1 - Somun ile rulman yuvarlanma yolunun merkezi arasındaki mesafe26 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi31,85 kN
C0 - Statik yük kapasitesi20,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kayar gerdirme 2SPR21
Kayar gerdirme 3SPR22
Kayar gerdirme 4SPR24
Kütle4,07 kg
Germe manşonu referansıH2309