• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UKT207-19H+WB - SNR

UKT207-19H+WB

Kayar gerdirmeli gri dökme demir yatak,germe manşonlu radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği50 mm
A5 - Toplam yükseklik - gövde + insert52,5 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği43 mm
d - Mil çapı30,163 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı52 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe30 mm
G1 - Diş boyutuTR 20x4
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı212 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe166 mm
L - Yatak genişliği429 mm
L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi99 mm
L4 - Toplam uzunluk - gerdirme + vidalar490 mm
m - Sabitleme delikleri arası mesafe173 mm
m1 - Sabitleme delikleri arası mesafe19 mm
N - Sabitleme deliği boyutu12
P - Maks. Hareket mesafesi230 mm
s1 - Somun ile rulman yuvarlanma yolunun merkezi arasındaki mesafe22,5 mm
SW - Anahtar ölçüsü11 mm
T - Sac kalınlığı6 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi25,7 kN
C0 - Statik yük kapasitesi15,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle7,43 kg
Germe manşonu referansıH2307-19