Gri dökme demir yatak, germe manşonlu radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- UK216G2H-44
- T216
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Yatak genişliği | 70 mm |
A1 - Kılavuz yuvası genişliği | 26 mm |
A2 | 51 mm |
B1 - İç bileziğin toplam genişliği | 78 mm |
d - Mil çapı | 69,85 mm |
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 105 mm |
G - Gresörlük | M10x1 |
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 184 mm |
H1 - Kılavuz yuvalarının tabanları arasındaki mesafe | 165 mm |
H2 - Yatak yüksekliği/ genişliği | 111 mm |
L - Yatak genişliği | 235 mm |
L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi | 140 mm |
L2 - Ataşman ucunun kalınlığı | 21 mm |
L3 - Kılavuz yuvasının/yüzünün uzunluğu | 121 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | 41 mm |
N1 - Ataşman yuvasının genişliği | 32 mm |
N2 - Ataşman yuvasının yüksekliği | 70 mm |
s1 - Somun ile rulman yuvarlanma yolunun merkezi arasındaki mesafe | 39 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 72,5 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 54,2 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 8,56 kg |
Germe manşonu referansı | H2316-44 |