Gri dökme demir yatak, germe manşonlu radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe
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
| A - Yatak genişliği | 41 mm |
| A1 - Kılavuz yuvası genişliği | 16 mm |
| A2 | 28 mm |
| B1 - İç bileziğin toplam genişliği | 38 mm |
| d - Mil çapı | 23,813 mm |
| d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 45 mm |
| G - Gresörlük | M6x1 |
| H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 100 mm |
| H1 - Kılavuz yuvalarının tabanları arasındaki mesafe | 90 mm |
| H2 - Yatak yüksekliği/ genişliği | 70 mm |
| L - Yatak genişliği | 137 mm |
| L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi | 85 mm |
| L2 - Ataşman ucunun kalınlığı | 16 mm |
| L3 - Kılavuz yuvasının/yüzünün uzunluğu | 74 mm |
| N - Sabitleme deliği boyutu | 28 mm |
| N1 - Ataşman yuvasının genişliği | 18 mm |
| N2 - Ataşman yuvasının yüksekliği | 41 mm |
| s1 - Somun ile rulman yuvarlanma yolunun merkezi arasındaki mesafe | 23 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 27 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 15,2 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 1,78 kg |
| Germe manşonu referansı | H2306-15 |