• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UKT307-19H - SNR

UKT307-19H

Gri dökme demir yatak, germe manşonlu radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği45 mm
A1 - Kılavuz yuvası genişliği16 mm
A232 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği43 mm
d - Mil çapı30,163 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı52 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı111 mm
H1 - Kılavuz yuvalarının tabanları arasındaki mesafe100 mm
H2 - Yatak yüksekliği/ genişliği75 mm
L - Yatak genişliği150 mm
L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi94 mm
L2 - Ataşman ucunun kalınlığı17 mm
L3 - Kılavuz yuvasının/yüzünün uzunluğu80 mm
N - Sabitleme deliği boyutu30 mm
N1 - Ataşman yuvasının genişliği20 mm
N2 - Ataşman yuvasının yüksekliği45 mm
s1 - Somun ile rulman yuvarlanma yolunun merkezi arasındaki mesafe25,5 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi33,5 kN
C0 - Statik yük kapasitesi19,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle2,32 kg
Germe manşonu referansıH2307-19