Gri dökme demir yatak, germe manşonlu radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- UK310G2H-27
- T310
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Yatak genişliği | 61 mm |
A1 - Kılavuz yuvası genişliği | 20 mm |
A2 | 40 mm |
B1 - İç bileziğin toplam genişliği | 55 mm |
d - Mil çapı | 42,863 mm |
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 70 mm |
G - Gresörlük | M6x1 |
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 151 mm |
H1 - Kılavuz yuvalarının tabanları arasındaki mesafe | 140 mm |
H2 - Yatak yüksekliği/ genişliği | 98 mm |
L - Yatak genişliği | 192 mm |
L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi | 118 mm |
L2 - Ataşman ucunun kalınlığı | 22 mm |
L3 - Kılavuz yuvasının/yüzünün uzunluğu | 106 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | 37 mm |
N1 - Ataşman yuvasının genişliği | 27 mm |
N2 - Ataşman yuvasının yüksekliği | 61 mm |
s1 - Somun ile rulman yuvarlanma yolunun merkezi arasındaki mesafe | 32 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 62 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 37,8 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 5,15 kg |
Germe manşonu referansı | H2310-27 |