Gri dökme demir yatak, germe manşonlu radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- UK316G2H-44
- T316
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Yatak genişliği | 102 mm |
| A1 - Kılavuz yuvası genişliği | 30 mm |
| A2 | 60 mm |
| B1 - İç bileziğin toplam genişliği | 78 mm |
| d - Mil çapı | 69,85 mm |
| d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 105 mm |
| G - Gresörlük | M10x1 |
| H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 230 mm |
| H1 - Kılavuz yuvalarının tabanları arasındaki mesafe | 204 mm |
| H2 - Yatak yüksekliği/ genişliği | 150 mm |
| L - Yatak genişliği | 282 mm |
| L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi | 174 mm |
| L2 - Ataşman ucunun kalınlığı | 30 mm |
| L3 - Kılavuz yuvasının/yüzünün uzunluğu | 160 mm |
| N - Sabitleme deliği boyutu | 53 mm |
| N1 - Ataşman yuvasının genişliği | 42 mm |
| N2 - Ataşman yuvasının yüksekliği | 98 mm |
| s1 - Somun ile rulman yuvarlanma yolunun merkezi arasındaki mesafe | 44,5 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 122,85 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 86,5 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 16 kg |
| Germe manşonu referansı | H2316-44 |