küresel dış çap, soket setskur cıvata ile sabitleme, tek dudaklı keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
Rulman üniteleri için insert rulmanlar, kolay montaj için farklı kilitleme ekipmanları ile sunulmaktadır.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinİndirmeler
Herhangi bir belge mevcut değil
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
B - İç bileziğin genişliği | 22 mm |
C - Dış bileziğin genişliği | 12 mm |
C1 - Dış bileziğin merkezinin yağlama alanının merkezine mesafesi | 3,6 mm |
d - Mil çapı | 12,7 mm |
D - Dış bileziğin dış çapı | 40 mm |
G - Ayar vidası boyutu | 10-32UNF |
m - Ayar vidasına (setskur) mesafe | 4 mm |
r - İç bilezik yarıçapı | 0.6 |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 6 mm |
f0 - Faktör | 13.2 |
SW - Anahtar ölçüsü | 2,381 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 9,55 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 4,78 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 0,09 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 3,2 N-m |
RULMAN FREKANSLARI | |
---|---|
BPFO - Karakteristik dış bilezik frekansı (60 tr/dak) | 3,069 Hz |
BPFI - Karakteristik iç bilezik frekansı (60 tr/dak) | 4,931 Hz |
FTF - Karakteristik kafes frekansı (60 tr/dak) | 0,384 Hz |
BSF - Karakteristik yuvarlanma elemanı frekansı (60 tr/dak) | 4,066 Hz |