küresel dış çap, soket setskur cıvata ile sabitleme, tek dudaklı keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
Rulman üniteleri için insert rulmanlar, kolay montaj için farklı kilitleme ekipmanları ile sunulmaktadır.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| B - İç bileziğin genişliği | 27 mm |
| C - Dış bileziğin genişliği | 15 mm |
| C1 - Dış bileziğin merkezinin yağlama alanının merkezine mesafesi | 4,3 mm |
| d - Mil çapı | 22,225 mm |
| D - Dış bileziğin dış çapı | 52 mm |
| G - Ayar vidası boyutu | 1/4-28UNF |
| m - Ayar vidasına (setskur) mesafe | 5,5 mm |
| r - İç bilezik yarıçapı | 0.6 |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 7,5 mm |
| f0 - Faktör | 14 |
| SW - Anahtar ölçüsü | 3,175 mm |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | C - Dinamik yük kapasitesi | 14 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 7,88 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | | Kütle | 0,18 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 3,7 N-m |
| RULMAN FREKANSLARI | | BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 3,582 Hz |
| BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 5,418 Hz |
| BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) | 4,697 Hz |
| BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) | 2,348 Hz |
| FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) | 0,398 Hz |