Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
İnsert rulmanlar
US207G1N - SNR
Rulman üniteleri için insert rulmanlar, kolay montaj için farklı kilitleme ekipmanları ile sunulmaktadır.
Documentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI
Marka
SNR
B - İç bileziğin genişliği
32 mm
C - Dış bileziğin genişliği
17 mm
C1 - Dış bileziğin merkezinin yağlama alanının merkezine mesafesi
5,7 mm
d - Mil çapı
35 mm
D - Dış bileziğin dış çapı
72 mm
G - Ayar vidası boyutu
M6x1
m - Ayar vidasına (setskur) mesafe
6,5 mm
r - İç bilezik yarıçapı
0.6
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine
8,5 mm
f0 - Faktör
14
SW - Anahtar ölçüsü
3 mm
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi
25,7 kN
C0 - Statik yük kapasitesi
15,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı
-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı
100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle
0,42 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]
5,5 N-m
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
3,582 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
5,418 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)