İnsert rulmanlar

US212-39G2 - SNR

US212-39G2

küresel dış çap, soket setskur cıvata ile sabitleme, tek dudaklı keçe

Rulman üniteleri için insert rulmanlar, kolay montaj için farklı kilitleme ekipmanları ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
B - İç bileziğin genişliği53,7 mm
C - Dış bileziğin genişliği24 mm
C1 - Dış bileziğin merkezinin yağlama alanının merkezine mesafesi8 mm
d - Mil çapı61,913 mm
D - Dış bileziğin dış çapı110 mm
G - Ayar vidası boyutu3/8-24UNF
m - Ayar vidasına (setskur) mesafe9,8 mm
r - İç bilezik yarıçapı1.1
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine14,9 mm
f0 - Faktör14.2
SW - Anahtar ölçüsü4,763 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi52,5 kN
C0 - Statik yük kapasitesi32,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle1,22 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]16,8 N-m
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)4,066 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)5,934 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)5,168 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,584 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,407 Hz