• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

USC207-23T04 - SNR

USC207-23T04

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği28 mm
A3 - Merkezleme derinliği/pah boyutu1,5 mm
B - İç bileziğin genişliği32 mm
d - Mil çapı36,513 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı90 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine8,5 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi25,7 kN
C0 - Statik yük kapasitesi15,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,77 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]8 N-m