• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

USC212T20 - SNR

USC212T20

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği38 mm
A3 - Merkezleme derinliği/pah boyutu2 mm
B - İç bileziğin genişliği53,7 mm
d - Mil çapı60 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı130 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine14,9 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi52,5 kN
C0 - Statik yük kapasitesi32,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle2,3 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]22 N-m