Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Yatak genişliği | 28 mm |
A2 | 35 mm |
B - İç bileziğin genişliği | 27 mm |
d - Mil çapı | 22,225 mm |
E - Sabitleme deliği diş derinliği | 22 mm |
G - Gresörlük | R1/8" |
G1 - Diş boyutu | M20 |
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 70 mm |
L - Yatak genişliği | 99 mm |
L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi | 64 mm |
L3 - Kılavuz yuvasının/yüzünün uzunluğu | 38 mm |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 7,5 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 14 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 7,88 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 0,68 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 3,7 N-m |