Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- US204-12G2
- SCOU204-12
- FA204N
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Yatak yüksekliği | 25,5 mm |
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 12 mm |
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 33 mm |
B - İç bileziğin genişliği | 25 mm |
d - Mil çapı | 19,05 mm |
Dz - Kapak dış çapı | 54 mm |
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 15 mm |
G - Gresörlük | M6x1 |
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 102 mm |
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 78 mm |
J1 - Oluklu deliğin merkez mesafesi | 40 mm |
L - Yatak genişliği / çapı | 60 mm |
L1 - Oluklu alanda yatak genişliği | 54 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | 10 mm |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 7 mm |
Z - kapakların üzerindeki genişlik | 37 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 12,8 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 6,65 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 0,459 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 3,7 N-m |