• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

USFA205-15T04CC - SNR

USFA205-15T04CC

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için.

Şekilde flanşlı rulman üniteleri açık kapaklı olarak gösterilmiştir. Seçtiğiniz ürün kapalı kapaklara sahiptir.
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
A - Yatak yüksekliği27 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği14 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik35,5 mm
B - İç bileziğin genişliği27 mm
d - Mil çapı23,813 mm
Dz - Kapak dış çapı60 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe16 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı125 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe98 mm
J1 - Oluklu deliğin merkez mesafesi51 mm
L - Yatak genişliği / çapı68 mm
L1 - Oluklu alanda yatak genişliği65 mm
N - Sabitleme deliği boyutu12 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine7,5 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik39,6 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi14 kN
C0 - Statik yük kapasitesi7,88 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,617 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]3,7 N-m