• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

USFA209T04CC - SNR

USFA209T04CC

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için.

Şekilde flanşlı rulman üniteleri açık kapaklı olarak gösterilmiştir. Seçtiğiniz ürün kapalı kapaklara sahiptir.
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
A - Yatak yüksekliği38 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği18 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik53 mm
B - İç bileziğin genişliği41,2 mm
d - Mil çapı45 mm
Dz - Kapak dış çapı95 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe22 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı181 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe148 mm
J1 - Oluklu deliğin merkez mesafesi72 mm
L - Yatak genişliği / çapı108 mm
L1 - Oluklu alanda yatak genişliği90 mm
N - Sabitleme deliği boyutu15 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine10,2 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik57,7 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi31,85 kN
C0 - Statik yük kapasitesi20,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle1,94 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]11,5 N-m