• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

USFA211NT04 - SNR

USFA211NT04

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
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
A - Yatak yüksekliği43 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği20 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik58,5 mm
B - İç bileziğin genişliği45,3 mm
d - Mil çapı55 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe25 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı219 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe184 mm
J1 - Oluklu deliğin merkez mesafesi86 mm
L - Yatak genişliği / çapı130 mm
L1 - Oluklu alanda yatak genişliği104 mm
N - Sabitleme deliği boyutu16 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine11,8 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi43,55 kN
C0 - Statik yük kapasitesi29,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle3,07 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]22 N-m