Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe.
Şekilde flanşlı rulman üniteleri açık kapaklı olarak gösterilmiştir. Seçtiğiniz ürün kapalı kapaklara sahiptir.
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- US212-39G2
- SCC212
- FA212N
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Yatak yüksekliği | 48 mm |
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 20 mm |
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 67,8 mm |
B - İç bileziğin genişliği | 53,7 mm |
d - Mil çapı | 61,913 mm |
Dz - Kapak dış çapı | 120 mm |
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 29 mm |
G - Gresörlük | M6x1 |
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 250 mm |
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 202 mm |
J1 - Oluklu deliğin merkez mesafesi | 92 mm |
L - Yatak genişliği / çapı | 140 mm |
L1 - Oluklu alanda yatak genişliği | 118 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | 23 mm |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 14,9 mm |
Z - kapakların üzerindeki genişlik | 74,4 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 52,5 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 32,8 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 4,097 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 16,8 N-m |