Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- US205G2
- FAE205
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Yatak yüksekliği | 22,5 mm |
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 11 mm |
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 32 mm |
A3 - Merkezleme derinliği/pah boyutu | 3,5 mm |
B - İç bileziğin genişliği | 27 mm |
d - Mil çapı | 25 mm |
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 12,5 mm |
G - Gresörlük | R1/8" |
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 124 mm |
H3 - Merkezleme çapı | 63,5 mm |
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 99 mm |
J1 - Oluklu deliğin merkez mesafesi | 37,5 mm |
L - Yatak genişliği / çapı | 70 mm |
L1 - Oluklu alanda yatak genişliği | 63 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | 11,5 mm |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 7,5 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 14 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 7,88 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 0,57 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 5,5 N-m |