Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için.
Şekilde flanşlı rulman üniteleri açık kapaklı olarak gösterilmiştir. Seçtiğiniz ürün kapalı kapaklara sahiptir.
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- US207-23G2T04
- SCC207
- FC207N
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Yatak yüksekliği | 34 mm |
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 9 mm |
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 34,5 mm |
A4 - Montaj yüzeyinden yatak yüksekliği | 26 mm |
B - İç bileziğin genişliği | 32 mm |
d - Mil çapı | 36,513 mm |
Dz - Kapak dış çapı | 80 mm |
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 11 mm |
G - Gresörlük | M6x1 |
H3 - Merkezleme çapı | 90 mm |
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 110 mm |
L - Yatak genişliği / çapı | 135 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | 14 mm |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 8,5 mm |
Z - kapakların üzerindeki genişlik | 48,8 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 25,7 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 15,2 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 1,602 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 8 N-m |