Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- US205-16G2T04
- FCE205
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Yatak yüksekliği | 20 mm |
| A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 9 mm |
| A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 17 mm |
| A3 - Merkezleme derinliği/pah boyutu | 2 mm |
| B - İç bileziğin genişliği | 27 mm |
| d - Mil çapı | 25,4 mm |
| e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | -2,5 mm |
| G - Gresörlük | M6x1 |
| H3 - Merkezleme çapı | 70 mm |
| J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 90 mm |
| L - Yatak genişliği / çapı | 115 mm |
| N - Sabitleme deliği boyutu | 9 mm |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 7,5 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 14 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 7,88 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 0,73 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 3,7 N-m |