Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- US206-18G2
- FCE206
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Yatak yüksekliği | 21 mm |
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 9,5 mm |
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 20 mm |
A3 - Merkezleme derinliği/pah boyutu | 2 mm |
B - İç bileziğin genişliği | 30 mm |
d - Mil çapı | 28,575 mm |
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | -2 mm |
G - Gresörlük | M6x1 |
H3 - Merkezleme çapı | 80 mm |
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 100 mm |
L - Yatak genişliği / çapı | 125 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | 11,5 mm |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 8 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 19,5 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 11,2 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 0,95 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 3,7 N-m |