Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- US203-11G2
- FD203
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Yatak yüksekliği | 15 mm |
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 24,4 mm |
B - İç bileziğin genişliği | 22 mm |
d - Mil çapı | 17,463 mm |
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 8,4 mm |
G - Gresörlük | M6x1 |
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 81 mm |
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 63,5 mm |
L - Yatak genişliği / çapı | 58,7 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | 6,5 mm |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 6 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 9,55 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 4,78 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 0,3 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 3,2 N-m |