• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

USFD206-19T20 - SNR

USFD206-19T20

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için
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
A - Yatak yüksekliği20,5 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik33,4 mm
B - İç bileziğin genişliği30 mm
d - Mil çapı30,163 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe11,4 mm
G - GresörlükR1/8"
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı112,5 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe90,5 mm
L - Yatak genişliği / çapı84 mm
N - Sabitleme deliği boyutu11 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine8 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi19,5 kN
C0 - Statik yük kapasitesi11,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,65 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]3,7 N-m